Kereszttárcsás tengelykapcsoló szorító hernyócsavarral alumínium 23032-0016
- A hernyócsavarokkal való szorítás lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- Játékmentes
- Rövid kivitel
Mennyiségi egység
44,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kereszttárcsás tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliacetál
D1/D2=rögzítőfurat
4
D4=Klső átmérő
16
L=Hossz
18
C
(DIN 916)
M3
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
1
D1/D2
max.
6,35
D1/D2
min.
4
L1
8
L3
2,3
Max.
tengelyeltérés
anguláris
2°
Max.
tengelyeltérés
laterális
1
Méret
16
Névleges
nyomaték
Nm
1
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
0,019
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,0024
UNSPSC Code
23153403
max.
fordulatszám
f/perc
8000
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
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
További információk
Az agy hernyócsavarral történő rögzítése költséghatékony alternatíva a radiális szorítóagy (23030) Oldham tengelykapcsolókkal szemben. Az agy hernyócsavarokkal történő rögzítése lényegesen rövidebb összeszerelési időt eredményez.
A tengelykapcsolók teljesen összeszerelve is beépíthetők, vagy dugaszolható beépítés is lehetséges. A hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékát be kell tartani. A szétszerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a tengelyt sima felülettel lássák el.
A tengelykapcsolók teljesen összeszerelve is beépíthetők, vagy dugaszolható beépítés is lehetséges. A hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékát be kell tartani. A szétszerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a tengelyt sima felülettel lássák el.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Előnyök
- Erős
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.