{"product":{"productId":"agid.4936","price":44.06,"name":"Kereszttárcsás tengelykapcsolók Rögzítés hernyócsavarral"},"currency":"EUR"}
Anyag
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
További információk
Az agy hernyócsavarral történő rögzítése költséghatékony alternatíva a radiális szorítóagy (23030) Oldham tengelykapcsolókkal szemben. Az agy hernyócsavarokkal történő rögzítése lényegesen rövidebb összeszerelési időt eredményez.
A tengelykapcsolók teljesen összeszerelve is beépíthetők, vagy dugaszolható beépítés is lehetséges. A hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékát be kell tartani. A szétszerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a tengelyt sima felülettel lássák el.
A tengelykapcsolók teljesen összeszerelve is beépíthetők, vagy dugaszolható beépítés is lehetséges. A hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékát be kell tartani. A szétszerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a tengelyt sima felülettel lássák el.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Előnyök
- Erős
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.