text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
B
24
B1
20
D
52
D1
25
D2
17,7
G for socket head screw
M03
H
18,5
H1
18,5
L
38
L1
28
M
M3
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Termékleírás
A szorítógyűrűk az alkatrészek megbízható csatlakoztatására szolgálnak. Stabil szerkezetükkel és precíz gyártásukkal a szorítógyűrűk lehetővé teszik a tengelyek megbízható rögzítését és beállítását. A csavarok számára kialakított furatok egyszerű és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kompakt és robusztus megoldásra van szükség.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
*Javasolt tengelytűrés f8, g6, h5-h9

M3 vagy M4 nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought