text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A szorítógyűrűk az alkatrészek megbízható csatlakoztatására szolgálnak. Stabil szerkezetükkel és precíz gyártásukkal a szorítógyűrűk lehetővé teszik a tengelyek megbízható rögzítését és beállítását. A csavarok számára kialakított furatok egyszerű és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kompakt és robusztus megoldásra van szükség.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
*Javasolt tengelytűrés f8, g6, h5-h9

M3 vagy M4 nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak