text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension both sides
Product type
standard
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
silver
Component material
stainless steel
B=Width
26,5
H=Height
80
L=Length
1000
A
985
A1
417,5
A2
375
Assembly
side mounting
L1
1022
Loading per pair kg
205
Manufacturer Item number
DA4165-0100
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
1000
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Anyag
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A kétoldalon teljesen kihúzható teleszkópos sínek esetében a kihúzási hossz megközelítőleg megegyezik a beépítési hosszúsággal. Ezáltal nagyobb kényelmet és hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírási értékeket 600 mm-es síntávolság esetében határozták meg.

Az optimális rögzítés érdekében minden rögzítési pontot ki kell használni.

A sínek nem alkalmasak vízszintes felszerelésre.

2.000 ciklus után javasolt az utánzsírozás nagynyomású kenőzsírral.

A végütközőket a megadott terhelhetőség mellett tíz cikluson keresztül, 0,8 m/s ütközési sebességgel tesztelték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought