Anyag
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Golyókosár és golyók, acél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Golyókosár és golyók, acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A kétoldalon teljesen kihúzható teleszkópos sínek esetében a kihúzási hossz megközelítőleg megegyezik a beépítési hosszúsággal. Ezáltal nagyobb kényelmet és hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírási értékeket 600 mm-es síntávolság esetében határozták meg.
Az optimális rögzítés érdekében minden rögzítési pontot ki kell használni.
A sínek nem alkalmasak vízszintes felszerelésre.
2.000 ciklus után javasolt az utánzsírozás nagynyomású kenőzsírral.
A végütközőket a megadott terhelhetőség mellett tíz cikluson keresztül, 0,8 m/s ütközési sebességgel tesztelték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Az optimális rögzítés érdekében minden rögzítési pontot ki kell használni.
A sínek nem alkalmasak vízszintes felszerelésre.
2.000 ciklus után javasolt az utánzsírozás nagynyomású kenőzsírral.
A végütközőket a megadott terhelhetőség mellett tíz cikluson keresztül, 0,8 m/s ütközési sebességgel tesztelték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.