text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
26,5
H=Magasság
80
L=Hossz
500
A
7,5
A1
242,5
A2
485
A3
175
A4
225
A5
350
Gyártói cikkszám
DA4160-0050
Löket S
500
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
300
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Description

Anyag
Sínek, alumínium

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4021.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 600 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.

2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.

A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +110 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought