{"product":{"productId":"agid.24501","price":270.86,"name":"Teleszkópos fióksínek, alumínium oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 300 kg"},"currency":"EUR"}
Anyag
Sínek, alumínium
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4021.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4021.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sínek, alumínium
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4021.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4021.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 600 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.
A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.
A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +110 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.