Teleszkópos sín teljes kihúzás alumínium fémtiszta 21335-35-0450
- For heavy duty use
- Smooth running
- High lateral stability with exact guidance
Mennyiségi egység
€324.72 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
26,5
H=Magasság
80
L=Hossz
450
A
7,5
A1
217,5
A2
435
A3
150
A4
200
A5
300
Gyártói cikkszám
DA4160-0045
Löket
S
450
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
285
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Material
Rail aluminium.
Ball cage stainless steel 1.4301.
Balls stainless steel 1.4021.
Version
Slides bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 600 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
Re-lubrication with high pressure grease is recommended after 2,000 cycles.
The end plate has been tested with the specified load rating over 10 cycles and a speed of 0.8 m/s. External end plates are also recommended.
Not suitable for horizontal mounting.
Re-lubrication with high pressure grease is recommended after 2,000 cycles.
The end plate has been tested with the specified load rating over 10 cycles and a speed of 0.8 m/s. External end plates are also recommended.
Temperature range
-20 °C - +110 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.