Teleszkópos sín teljes kihúzás alumínium fémtiszta 21335-35-0400
- Felhasználás nagy terheléshez
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Mennyiségi egység
308,60 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
26,5
H=Magasság
80
L=Hossz
400
A
7,5
A1
192,5
A2
385
A3
125
A4
175
A5
250
Gyártói cikkszám
DA4160-0040
Löket
S
400
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
270
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, alumínium
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4021.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4021.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 600 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.
A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.
A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +110 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.