Teleszkópos sín túlhúzás acél horganyzott 21335-06-0600
- túlhúzás
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Mennyiségi egység
231,80 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett
B=Szélesség
38,2
H=Magasság
53,1
L=Hossz
600
A
26
A1
256
A2
288
A4
480
A5
512
A6
192
Gyártói cikkszám
DZ5351-0060
Löket
S
896
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
100
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos síneknél a lökethossz nagyobb, mint a beépítési hosszúság.
A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 20.000 ciklus esetében.
A teleszkópos sín nem alkalmas vízszintes felszerelésre.
A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 38,2 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.
Javasoljuk, a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 méretű süllyesztett fejű csavart használjon.
A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 20.000 ciklus esetében.
A teleszkópos sín nem alkalmas vízszintes felszerelésre.
A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 38,2 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.
Javasoljuk, a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 méretű süllyesztett fejű csavart használjon.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.