text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos síneknél a lökethossz nagyobb, mint a beépítési hosszúság.
A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 20.000 ciklus esetében.

A teleszkópos sín nem alkalmas vízszintes felszerelésre.

A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 38,2 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.

Javasoljuk, a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 méretű süllyesztett fejű csavart használjon.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought