Profilos vezetősín acél 21411-20-2020X0520
- Terhelések felvétele minden irányból
- Edzett és köszörült futópályák
- 4-soros kivitel félkörív profillal
Mennyiségi egység
66,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilos vezetősín
Alaptest
anyaga
acél
L1=menethossz
20
L=Hossz
520
B
20
D
5,8
D1
10
H
18
L
max.
3900
L2
60
Méret
20
T
8,4
UNSPSC Code
31171512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Futópályák, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket képesek minden irányból felvenni.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 3900 mm-ig (Méret 30 max. 3840 mm-ig).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.