text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Futópályák, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket képesek minden irányból felvenni.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 3900 mm-ig (Méret 30 max. 3840 mm-ig).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak