text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nóniusz
Kivitel 1
függőleges
Terméktípus
nóniusz
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
15
H=Magasság
1
L=Hossz
40
N=nullapont
felül
S=skálabeosztás
jobboldalon
Rögzítési mód
öntapadó
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
1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nemesacél mérőlécek merev kivitelben, öntapadó hátoldallal. Keresztmetszet 15 x 1 mm.

Mattított felület és mélyfekete, erősen kontrasztos skálajelzések. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Egyedi igényre
– Nullpont jobbra/alul vagy középen
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak