{"product":{"productId":"agid.4827","price":5.43,"name":"Nóniusz és nulljelzések, nemesacél, öntapadó"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépek, munkaasztalok, munkapadok
Leírás
Anyag
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nemesacél mérőlécek merev kivitelben, öntapadó hátoldallal. Keresztmetszet 15 x 1 mm.
Mattított felület és mélyfekete, erősen kontrasztos skálajelzések. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Mattított felület és mélyfekete, erősen kontrasztos skálajelzések. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Egyedi igényre
– Nullpont jobbra/alul vagy középen
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.