Lineáris vezetősín hajlított acél edzett 21356-2120300090
- Egyszerű összeállítás retesz segítségével
Mennyiségi egység
597,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris vezetősín
Kivitel 1
hajlított
Kivitel 2
horonnyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
ultramarin kék RAL 5002
B=Szélesség
20
D=átmérő
6
H=Magasság
21
D1
9,5
Méret
2
R
300
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
W1°
7,5
W2°
15
W°
90
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
Material
Rails steel.
Screws steel.
Parallel key stainless steel.
Plug plastic.
Screws steel.
Parallel key stainless steel.
Plug plastic.
Version
Rails bright and hardened.
Screws electro zinc-plated steel.
Screws electro zinc-plated steel.
Note
The linear guide rails are screwed down from above. One or more roller guide carriages can be mounted on these. The slot on both sides makes it easy to assemble the rails using parallel keys.
As standard, the plugs are always supplied in blue RAL 5002.
Other items suitable for this system:
Roller carriage for linear guide rails 21351.
Straight linear guide rails 21355.
Cap screws 07160 M5 for size 2 or M8 for size 3.
As standard, the plugs are always supplied in blue RAL 5002.
Other items suitable for this system:
Roller carriage for linear guide rails 21351.
Straight linear guide rails 21355.
Cap screws 07160 M5 for size 2 or M8 for size 3.
Advantages
Complex geometries consisting of straight and curved linear guide rails can be constructed.
Scope of delivery
Plug blue RAL 5002.
Parallel keys.
Parallel keys.
On request
Other angles and radii.
Plug in other colours.
Diamond coating.
Plug in other colours.
Diamond coating.
Accessory
Parallel keys 03288-06X22 and 03288-106X22 for size 2, 03288-08X28 and 03288-108X28 for size 3.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.