Lineáris vezetősín egyenes acél edzett 21355-212X1980
- Egyszerű összeállítás retesz segítségével
Sales unit
467,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear guide rail
Version 1
straight
Version 2
with slot
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
plastic
Component
colour
ultramarine RAL 5002
B=Width
20
D=diameter
6
H=Height
21
L=Length
1980
D1
9,5
L1
15
L2
30
Size
2
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
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
Description
Anyag
Sínek, acél.
Csavarok, acél.
Retesz, nemesacél.
Záródugók, műanyag.
Csavarok, acél.
Retesz, nemesacél.
Záródugók, műanyag.
Kivitel
Sínek, fémtiszta és edzett.
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
További információk
A lineáris vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Egy vagy több görgővezetéses kocsi szerelhető fel rájuk. Több lineáris vezetősín összeszereléséhez a kétoldali horonnyal rendelkező lineáris vezetősínek alkalmasak. Így a sínek retesz segítségével egyszerűen összeállíthatók.
A záródugók alapkivitelben RAL5002 ultramarinkék színben szállíthatók.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez 21350,
görgővezetéses kocsik lineáris vezetősínekhez 21351,
lineáris vezetősínek, ívelt 21356,
hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással 07160 M5-ös menettel a 2-es típusmérethez, vagy M8-as menettel a 3-as típusmérethez.
A záródugók alapkivitelben RAL5002 ultramarinkék színben szállíthatók.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez 21350,
görgővezetéses kocsik lineáris vezetősínekhez 21351,
lineáris vezetősínek, ívelt 21356,
hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással 07160 M5-ös menettel a 2-es típusmérethez, vagy M8-as menettel a 3-as típusmérethez.
Előnyök
Hajlított és egyenes lineáris vezetősínekből bonyolult geometriák alakíthatók ki.
Szállítási terjedelem
Záródugók, kék RAL 5002.
Reteszek (hornyos kiviteleknél).
Reteszek (hornyos kiviteleknél).
Egyedi igényre
Egyoldali horony.
Záródugók további színekben.
További hosszúságok (L max = 4000 mm).
Gyémánt bevonat.
Záródugók további színekben.
További hosszúságok (L max = 4000 mm).
Gyémánt bevonat.
Accessory
Reteszek 03288-06X22 és 03288-106X22 a 2-es típusmérethez, 03288-08X28 és 03288-108X28 a 3-as típusmérethez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.