Áttekintés
A megfelelő lineáris vezetősín a megbízható lineáris megvezetésekhez
A lineáris vezetősínek funkciója
A norelem lineáris vezetősínek felhasználási területei
Milyen előnyöket nyújtanak a norelem lineáris vezetősínek?
A norelem lineáris vezetősínek és vezetőkocsik termékválasztéka
Hajlított vagy egyenes lineáris vezetősínek
A megfelelő lineáris vezetősín a megbízható lineáris vezetéshez
A komplex gépeknél és berendezéseknél megbízhatóan szabályozott és pontos mozgásokra van szükség. A megfelelő lineáris vezetősín kiválasztása hozzájárul a mozgásfolyamatok megbízható és hatékony végrehajtásához. Az alábbiakban megtudja, hogyan működnek a lineáris vezetősínek, hol alkalmazzák őket, és mire kell figyelni a kiválasztásuk során.
Mi a lineáris vezetősín?
A lineáris vezetősín – más néven lineáris görgős vezető – olyan gépelem, amely alkatrészeket, például a vezetőkocsit, egyenes vonalban mozgatja és eközben nagy erőket vesz fel. A lineáris vezetékek elengedhetetlen alkotóeleme.
A lineáris vezető alapvetően a következő elemekből áll:
A lineáris vezetősín: ez egy hosszú, az alvázszerkezetre szilárdan rögzített edzett fémprofil
Vezetőkocsi (szán): a sínen mozgó elem
Gördülő elemek: a kocsi belsejében található golyók vagy görgők, amelyek a közvetlen érintkezést gördülő mozgássá alakítják át.
A lineáris vezetősín működése
A lineáris vezetősínek fő funkciója a gépekben található mozgó alkatrészek pontos vezetése előre meghatározott egyenes pályán. A görgőscsapágyaknak köszönhetően a vezetés rendkívül alacsony súrlódású, így nagy terhek is könnyedén, pontosan és minimális kopás mellett mozgathatók. Eközben a különböző irányokból ható nagy erőket, súlyokat és nyomatékokat felveszi és stabilan elvezeti.
Konkrétan a sín és a kocsi között apró golyók vagy görgők – az úgynevezett gördülőtestek – helyezkednek el, amelyek az edzett futófelületeken gördülnek. A kocsi elmozdításakor a gördülőelemek vele együtt haladnak és a kocsi belsejében irányt váltanak. Ezt követően a visszavezető útvonalon eljutnak a kiindulási pontra. Ennek a körforgásnak köszönhetően a gördülőelemek folyamatosan mozognak, így hosszabb útvonalak is lehetségesek.
A norelem lineáris vezetősínek felhasználási területei
A lineáris vezetőrendszereket számos olyan területen alkalmazzák, ahol a tárgyakat a lehető legkisebb erőfeszítéssel és minimális súrlódás mellett kell mozgatni. Így például a csomagoló- és élelmiszeriparban, de hajók vagy vonatok belső ajtóinál is használatosak. Gondoskodnak az egyenletes mozgásról és lehetővé teszik a mozgó alkatrészek pontos vezetését.
Milyen előnyöket nyújtanak a norelem lineáris vezetősínek?
A norelem lineáris vezetősínek többek között a következő előnyökkel rendelkeznek:
nagy pontosság
csekély súrlódás
nagy teherbírás
ismétlési pontosság
hosszú élettartam
egyszerű szerelés
kívánt hosszúság kérésre (max. 4.000 mm)
A sín és a kocsi között elhelyezkedő golyóknak vagy görgőknek köszönhetően csak kismértékű súrlódás lép fel, így az alkatrészek könnyen és egyenletesen mozgathatók. Ezenkívül a lineáris vezetősínek minimális holtjátéka pontos vezetést biztosít. Nagy erők felvételére képesek anélkül, hogy ez jelentősen korlátozná a mozgást. Ezenfelül a felhasznált anyagok nagy terhelés mellett is kiváló kopásállóságot biztosítanak. Ezért a lineáris vezetősínek hosszú ideig használhatók. További előny, hogy a modellek könnyen összeállíthatók, és így egyedi hosszúságokban is megrendelhetők.
A norelem lineáris vezetősínek és vezetőkocsik választéka
A norelem lineáris vezetősínek termékválasztéka a következő termékekből áll:
egyenes lineáris vezetősínek
ívelt vagy egyenes lineáris vezetősínek
Mind az ívelt lineáris vezetősínek, mind az egyenes lineáris vezetősínek esetében a sínek és a csavarok kiváló minőségű acélból, a reteszek nemesacélból, a záródugók pedig műanyagból készülnek. Mindkét kivitelben a sínek emellett fémtiszta és edzett kivitelűek. Az acél csavarok galvanikusan horganyzottak.
A lineáris vezetősín mindkét változata felülről felcsavarozható. Erre egy vagy több görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A kétoldalas hornyos lineáris vezetősínek több lineáris vezetősín összekapcsolására alkalmasak. A retesz segítségével a sínek egyszerűen összeilleszthetők. A záródugókat alapkivitelben mindig kék színben RAL 5002 szállítjuk.
Ezen alkatrészek felhasználásával a kerek és egyenes lineáris vezetősínekből komplex geometriájú szerkezetek alakíthatók ki.
Az ívelt lineáris vezetősín rendszerhez a következő kivitelek alkalmazhatók:
lineáris vezetősínek, egyenes, 21355
belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok 07160, M5 menettel a 2-es mérethez, ill. M8 menettel a 3-as mérethez
Kérésre további szögek és sugarak, záródugók más színekben, valamint gyémántbevonat is lehetséges.
Az egyenes lineáris vezetősín-rendszerhez a következő kivitelek alkalmasak:
görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez 21351
belső hatszög kulcsnyílású hengeres fejű csavarok 07160, M5-ös menettel a 2-es mérethez, illetve M8-as menettel a 3-as mérethez
Kérésre a termék egyoldalas horonnyal és/vagy gyémántbevonattal is kapható, valamint további hosszúságokban (max. 4.000 mm) és különböző színű záródugókkal.
A lineáris vezetősínekhez megfelelő görgővezetéses kocsi
Természetesen a norelem mind az egyenes, mind az ívelt lineáris vezetősínekhez megfelelő lineáris kocsikat is kínál. Mindkét változatnál a lemez alumíniumból, a görgők csapágyacélból és a tömítések NBR kaucsukból készülnek. A lemez emellett fémtiszta és eloxált. A hőmérsékleti tartomány -10 °C és +70 °C között, a maximális gyorsulás 50 m/s², a maximális mozgási sebesség pedig 5 m/s.
A lineáris vezetősínekhez készült görgővezetéses kocsi egyaránt alkalmas egyenes és ívelt lineáris vezetősínekhez. Ehhez a rendszerhez a következő kivitelek alkalmasak:
lineáris vezetősínek, egyenes, 21355
A 21351-2120 típusú görgővezetéses kocsi 400 mm-es ívsugártól kezdve, a 21351-3150 típusú pedig 500 mm-es hajlítási sugártól kezdve használható.
Az egyenes lineáris vezetősínekhez készült görgővezetéses kocsi kizárólag egyenes lineáris vezetősínekkel (21355 típusú egyenes lineáris vezetősínek) kompatibilis. A görgők O-gyűrűvel vannak ellátva, ami a H1 esetében -0,5 mm-es tűrést eredményez. Ez biztosítja a görgővezetéses kocsi egyenletes futását.
A megfelelő lineáris vezetősín és a megfelelő lineáris vezetőkocsi kiválasztása
A lineáris vezetősín és a lineáris vezetőkocsi kiválasztása a felhasználási területtől függ. Az alkalmazásnak megfelelően a sín hosszára, teherbírására és alakjára vonatkozó követelmények eltérőek. Míg egyes alkalmazásokhoz elegendőek az egyenes sínek, másokhoz hajlított sínekre van szükség. Fontos továbbá, hogy a vezetőkocsi illeszkedjen az adott sínhez, hogy mindkettő zökkenőmentesen működjön együtt. Ha további kérdései vannak a termékekkel kapcsolatban, küldjön e-mailt a technik@norelem.de címre, vagy hívja műszaki ügyfélszolgálatunkat a +49 7145-206-60 telefonszámon.