Görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez alumínium natúr eloxált 21350-3150
Mennyiségi egység
167,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
lineáris vezetősínekhez
Kivitel 2
egyenes
Alaktípus
hoszú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
112
D=Menet
M8
L=Hossz
150
B
28
B2
90
F x 45°
6
Fy
dinamikus
N
1970
Fz
dinamikus
N
3150
H
28
H1
41
H2
6
H3
12
L1
120
L2
40
Mx
Nm
100
My
Nm
155
Mz
Nm
117
Méret
3
UNSPSC Code
31171518
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
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik, egyenes lineáris vezetősínekhez.
A görgők O-gyűrűkkel rendelkeznek, ily módon a H1-hez -0,5 mm tűrés keletkezik.
Így biztosított a görgővezetéses kocsi egyenletes futása.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
A görgők O-gyűrűkkel rendelkeznek, ily módon a H1-hez -0,5 mm tűrés keletkezik.
Így biztosított a görgővezetéses kocsi egyenletes futása.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.