text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
lineáris vezetősínekhez
Kivitel 2
egyenes
Alaktípus
hoszú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
78
D=Menet
M5
L=Hossz
120
B
20
B2
65
F x 45°
3
Fy dinamikus N
940
Fz dinamikus N
1510
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
10
L1
105
L2
35
Mx Nm
34
My Nm
64
Mz Nm
45
Méret
2
UNSPSC Code
31171518
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
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik, egyenes lineáris vezetősínekhez.

A görgők O-gyűrűkkel rendelkeznek, ily módon a H1-hez -0,5 mm tűrés keletkezik.
Így biztosított a görgővezetéses kocsi egyenletes futása.

A rendszerhez tartoznak továbbá:
lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak