text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Round spirit level
Version 1
inlet flange
Form
B
Product type
round
Main material
brass
Surface finish body
nickel-plated and high-gloss polished
Component material
polyamide
D1=Outside diameter
34
D3=Hole spacing
43
D=outside diameter
50
H=Height
15
D2
25
D4
3
H1
5
Sensitivity
30'
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés libellák a három furattal csavarozhatók fel.
- a karima alsó oldalán beszabályozva
- érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- a töltet átlátszó
- fekete kontrasztgyűrű
- fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak