- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés libellák a három furattal csavarozhatók fel.
- a karima alsó oldalán beszabályozva
- érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- a töltet átlátszó
- fekete kontrasztgyűrű
- fehér mérőalap
A szelencés libellák a három furattal csavarozhatók fel.
- a karima alsó oldalán beszabályozva
- érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- a töltet átlátszó
- fekete kontrasztgyűrű
- fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.