text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csöves libella
Alak
B
Terméktípus
hosszirányban
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
festett
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
üveg
B=Szélesség
12,3
H=Magasság
13
L=Hossz
57
D4
4,5
H1
1
L1
37
L2
45
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
5'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz foglalat.
Csöves libella, üveg.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A csöves libellák a két furattal szerelhetők fel.
- Három figyelőablak
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet zöld
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought