{"product":{"productId":"agid.18330","price":32.59,"name":"Csöves libellák foglalattal a csavarozáshoz, B alak, három figyelőablak"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
- Zöld töltő folyadék
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Csöves libella, üveg.
Csöves libella, üveg.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A csöves libellák a két furattal szerelhetők fel.
- Három figyelőablak
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet zöld
A csöves libellák a két furattal szerelhetők fel.
- Három figyelőablak
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet zöld
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.