text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
B=Szélesség
20,2
D=átmérő
5
H=Magasság
9,5
L=Hossz
400
D1
8,5
Furatok darabszáma
8
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
Méret
20
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21323-11 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A 21323-13 sapkák a végek lezárására használhatók.

Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought