{"product":{"productId":"agid.36512","price":12.29,"name":"Miniatűr görgős vezetősínek, 20 mm széles, függőleges görgőkkel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21323-11 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A 21323-13 sapkák a végek lezárására használhatók.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.