text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
passzivált
-
2
-
5
-
6 11/16
A hüvelykben
2
B1 hüvelykben
3 3/8
B2 hüvelykben
2 7/16
B3 hüvelykben
4 1/2
D1 hüvelykben
9/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
6 1/4
L1 hüvelykben
5 1/4
L2 hüvelykben
4 15/16
R hüvelykben
4 1/2
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
3860
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, stabil hegesztett acélszerkezet. Kerekek szürkeöntvény keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház tömör hegesztett acélszerkezetű, vezetőgörgő-ház, ISO 104-es axiális mélyhornyú golyóscsapággyal ISO 104 és kúpgörgős csapággyal ISO 355 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought