Anyag
Ház, stabil hegesztett acélszerkezet. Kerekek szürkeöntvény keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház tömör hegesztett acélszerkezetű, vezetőgörgő-ház, ISO 104-es axiális mélyhornyú golyóscsapággyal ISO 104 és kúpgörgős csapággyal ISO 355 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
Show more
Show less
Hegesztett acél bakgörgők Extrathane-futófelülettel, nagy teherbírású kivitelben - inch
from
225,54 €
plus sales tax
plus shipping costs
Hegesztett acél vezetőgörgők Extrathane futófelülettel, nagy teherbírású kivitelben - inch
from
371,88 €
plus sales tax
plus shipping costs
Hegesztett acél vezetőgörgők stop-fix-szel és Extrathane futófelülettel, nagy teherbírású kivitelben - inch
from
451,70 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Anyag
Ház, stabil hegesztett acélszerkezet. Kerekek szürkeöntvény keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház tömör hegesztett acélszerkezetű, vezetőgörgő-ház, ISO 104-es axiális mélyhornyú golyóscsapággyal ISO 104 és kúpgörgős csapággyal ISO 355 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.