Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95033-G5L324
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Magas vágó- és továbbszakadási szilárdság
- Nagyfokú teherbírás
- Felhasználás: Nagy igénybevételnek kitett szállítóeszközökön vagy nem kötöttpályás járműveken, valamint az autóiparban
Sales unit
251,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
passzivált
-
2
-
6
-
7 7/8
B1 hüvelykben
3 3/8
B2 hüvelykben
2 7/16
B3 hüvelykben
4 1/2
D1 hüvelykben
9/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
6 1/4
L1 hüvelykben
5 1/4
L2 hüvelykben
4 15/16
R hüvelykben
3
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
4410
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Anyag
Ház, stabil hegesztett acélszerkezet. Kerekek szürkeöntvény keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház tömör hegesztett acélszerkezetű, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.