text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, stabil hegesztett acélszerkezet. Kerekek szürkeöntvény keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház tömör hegesztett acélszerkezetű, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak