Szorítókar horgany ezüst metál 06410-5A53
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
12,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Main
colour
silver metallic
Component
material
steel
A=Handle length
110
H3=handle height
79
T=thread depth
23
X=thread (inch)
1/2-13
A1
126
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
No. of
teeth
26
Size
5
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
Description
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Barnított acél elemek.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
fekete selyemmatt, ezüst metál.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.