text.skipToContent
text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Hüvelyk-rendszerű cikkek
06000 inch
Szorító- és rögzítőkarok - inch
Szorító- és rögzítőkarok - inch
Alaptest anyaga
acél
horgany
műanyag
nagy teljesítményű termoplaszt
nemesacél
Menettípus
belső menet
külső menet
menet (inch)
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
menethossz
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
Fogantyúhossz
22
30
39
39,9
40
64
65
65,2
79
80
80,2
80,3
83
88
92
95
96,8
100
102
106
108
110
110,9
111
127
128,5
131
132
134
134,5
145
148
Komponens anyaga
acél
műanyag
nemesacél
sárgaréz
Alaptest színe
ablak szürke RAL 7040
elektropolírozott
ezüst
ezüst metál
fekete RAL 9005
fekete selyemmatt
feketésszürke, RAL 7021
közlekedési kék, RAL 5017
közlekedésvörös, RAL 3020
repcesárga, RAL 1021
rubintvörös, RAL 3003
szemcseszórt
szignálzöld, RAL 6032
tiszta narancssárga, RAL 2004
világosszürke, RAL 7035
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 66 bejegyzés
1
(current)
2
3
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 66 bejegyzés
1
(current)
2
3
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Alaptest anyaga
acél
horgany
műanyag
nagy teljesítményű termoplaszt
nemesacél
Menettípus
belső menet
külső menet
menet (inch)
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
menethossz
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
Fogantyúhossz
22
30
39
39,9
40
64
65
65,2
79
80
80,2
80,3
83
88
92
95
96,8
100
102
106
108
110
110,9
111
127
128,5
131
132
134
134,5
145
148
Komponens anyaga
acél
műanyag
nemesacél
sárgaréz
Alaptest színe
ablak szürke RAL 7040
elektropolírozott
ezüst
ezüst metál
fekete RAL 9005
fekete selyemmatt
feketésszürke, RAL 7021
közlekedési kék, RAL 5017
közlekedésvörös, RAL 3020
repcesárga, RAL 1021
rubintvörös, RAL 3003
szemcseszórt
szignálzöld, RAL 6032
tiszta narancssárga, RAL 2004
világosszürke, RAL 7035
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!