text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Dimmer
Current load max. mA
6000
Operating voltage V DC
24+/-10%
Power max. W
144
Protection class
III
Safety rating
IP54
Transit voltage V DC
24
UNSPSC Code
39112401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház, műanyag ABS.
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
További információk
Kezelőszerv a LED-lámpa külső vezérléséhez. A kezelés forgó potenciométerrel és egy be-/kikapcsolóval történik. A LED-lámpa fényereje a forgó potenciométerrel 100-10% közötti tartományban fokozatmentesen állítható. A kapcsolóval be- és kikapcsolható.

Bemeneti oldal: A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozó (dugó).
Kimeneti oldal: A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozó (aljzat).

Ez a kezelőszerv ideális az A-kódolású M12-es csatlakozóval rendelkező, 24 V-os egyenáramú, fényerő-szabályozású lámpák (kivéve az RGB modelleket) vezérlésére, továbbá 144 W maximális teljesítményt támogat.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Felszerelés
A rögzítőfülekkel közvetlenül rögzíthetők T-hornyos profilokra vagy egyéb felületekre.
Rajzi hivatkozás
1) Bemeneti oldal
2) Kimeneti oldal
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought