text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, műanyag ABS.
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
További információk
Kezelőszerv a LED-lámpa külső vezérléséhez. A kezelés forgó potenciométerrel és egy be-/kikapcsolóval történik. A LED-lámpa fényereje a forgó potenciométerrel 100-10% közötti tartományban fokozatmentesen állítható. A kapcsolóval be- és kikapcsolható.

Bemeneti oldal: A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozó (dugó).
Kimeneti oldal: A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozó (aljzat).

Ez a kezelőszerv ideális az A-kódolású M12-es csatlakozóval rendelkező, 24 V-os egyenáramú, fényerő-szabályozású lámpák (kivéve az RGB modelleket) vezérlésére, továbbá 144 W maximális teljesítményt támogat.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Felszerelés
A rögzítőfülekkel közvetlenül rögzíthetők T-hornyos profilokra vagy egyéb felületekre.
Rajzi hivatkozás
1) Bemeneti oldal
2) Kimeneti oldal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak