text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szűrőbetét
Alaptest anyaga
-
B=Szélesség
89
H=Magasság
10
Kimeneti ventilátorhoz
84090-01-105
UNSPSC Code
47101548
Ventilátorral
84090-105
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
A kapcsolószekrényekben használatos műanyag szűrőventilátorokhoz (84090) és a szűrőventilátorok műanyag kimeneti szűrőihez (84090-01) használatos flíz szűrőbetétek gondoskodnak a beszívott levegő megbízható szűréséről és védik a kapcsolószekrény komponenseit a portól és szennyeződésektől. Biztosítják az egyenletes légáramlást, és így elősegítik a kapcsolószekrény szellőztetésének állandó teljesítményét. Méretpontos kialakításuknak köszönhetően lehetővé teszik a szűrőrendszer gyors cseréjét és egyszerű karbantartását.
Anyag
Flízanyag
További információk
A flíz szűrőbetétek csereszűrőként alkalmazhatók a műanyag szűrőventilátorokhoz kapcsolószekrényekben (84090) és műanyag kimeneti szűrőkhöz szűrőventilátorokban (84080-01). A választás az alkalmazott ventilátor méretétől és kivitelétől függ. Az optimális hűtési teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrőbetét szennyeződött-e, és ha a légáramlás csökken, cserélje ki. A karbantartási intervallumok a környezeti feltételektől és a felhasználási területtől függenek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak