Anyag
Flízanyag
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A kapcsolószekrényekben használatos műanyag szűrőventilátorokhoz (84090) és a szűrőventilátorok műanyag kimeneti szűrőihez (84090-01) használatos flíz szűrőbetétek gondoskodnak a beszívott levegő megbízható szűréséről és védik a kapcsolószekrény komponenseit a portól és szennyeződésektől. Biztosítják az egyenletes légáramlást, és így elősegítik a kapcsolószekrény szellőztetésének állandó teljesítményét. Méretpontos kialakításuknak köszönhetően lehetővé teszik a szűrőrendszer gyors cseréjét és egyszerű karbantartását.
Anyag
Flízanyag
További információk
A flíz szűrőbetétek csereszűrőként alkalmazhatók a műanyag szűrőventilátorokhoz kapcsolószekrényekben (84090) és műanyag kimeneti szűrőkhöz szűrőventilátorokban (84080-01). A választás az alkalmazott ventilátor méretétől és kivitelétől függ. Az optimális hűtési teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrőbetét szennyeződött-e, és ha a légáramlás csökken, cserélje ki. A karbantartási intervallumok a környezeti feltételektől és a felhasználási területtől függenek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.