Villás fénysorompó Piros fény alumínium feketére eloxált 83300-02002510
- Robusztus alumínium ház
- Kulcsnyílás 10 mm-től 220 mm-ig
- Adó és vevő egy házban
- Különösen kisméretű részek érzékelése
- Magas védettségi fokozat IP 67
Mennyiségi egység
97,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Forked photoelectric sensor
Version 1
Red light
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
A
8
A1
5
A2
5
Ambient light resistance
klx
50
B
10
Connection
type
M8 connector
D
5
E
10
Fork depth
T
25
Fork width
W
20
Internal power consumption
mA
<35
L
50
L1
60
Load current
max. mA
200/short-circuit proof
No. of poles
3-pin
Operating voltage
V DC
10-35
P
5
Protection class
III Protective low voltage
Reproducibility
mm
<0,01
Resolution
mm
0,4
S1
6
S2
15
S3
10
Safety rating
IP67
Sensitivity
adjustable
Switch hysteresis
mm
<0,2
Switch output
Switching frequency
kHz
2,5
Temperature drift
<10%
Transmitting light
Red light
Voltage drop
V
<2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház feketére eloxált.
További információk
A villás fénysorompók egy készülékben magukba foglalják az adót és a vevőt és ezért tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Látható piros színű precíz fénysugarat vagy láthatatlan infravörös fénysugarat bocsátanak ki. A vékony fénysugár rendkívül kis átmérőjű fénypontot képez a kulcs teljes nyílásában. Az érzékenység beállítása az integrált potenciométerrel történik. Ezáltal a legkisebb lyukakat, hornyokat vagy karcolásokat is felismeri. Ha a fénysugár az adó és a vevő között megszakad, akkor ennek megfelelően kapcsol a kimenet.
Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.
Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.
Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Működési mód
Érzékenység beállítása:
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.
Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.
Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
Kullanım
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.