Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház feketére eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház feketére eloxált.
További információk
A villás fénysorompók egy készülékben magukba foglalják az adót és a vevőt és ezért tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Látható piros színű precíz fénysugarat vagy láthatatlan infravörös fénysugarat bocsátanak ki. A vékony fénysugár rendkívül kis átmérőjű fénypontot képez a kulcs teljes nyílásában. Az érzékenység beállítása az integrált potenciométerrel történik. Ezáltal a legkisebb lyukakat, hornyokat vagy karcolásokat is felismeri. Ha a fénysugár az adó és a vevő között megszakad, akkor ennek megfelelően kapcsol a kimenet.
Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.
Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.
Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Működési mód
Érzékenység beállítása:
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.
Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.
Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
Kullanım
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.