Működtető elem RFID-kódolású műanyag 83456-10-2
- Nem lép fel mechanikus kopás.
- Hosszú élettartam
- Robusztus és teljes mértékben kiöntött ház.
- Szennyeződésekkel szemben ellenálló.
- Beavatkozás elleni védelem RFID-technológia révén.
Sales unit
17,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Actuator
Version 1
RFID coded
Form
B
Form definition
compact
Main
material
plastic
UNSPSC Code
31161530
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Védettségi fokozat: IP67.
Védettségi fokozat: IP67.
További információk
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági kapcsolók félvezető kimenetei bekapcsolnak.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +65 °C között.
Accessory
Biztonsági kapcsoló, RFID-kódolású 83456.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.