Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Védettségi fokozat: IP67.
Védettségi fokozat: IP67.
Több
Kevesebbet
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású, A alak
kezdet
17,89 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású, B alak
kezdet
17,89 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Védettségi fokozat: IP67.
Védettségi fokozat: IP67.
További információk
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági kapcsolók félvezető kimenetei bekapcsolnak.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +65 °C között.
Accessory
Biztonsági kapcsoló, RFID-kódolású 83456.