Tápkábel EU 82100-19-91X1800
Sales unit
3,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Power supply cable
Version 1
EU
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Termékleírás
Tápegység orsóhajtásokhoz.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, a megfelelő országra szabott csatlakozókábelt külön rendelje meg.
További információk
Kompakt AC/DC asztali tápegység, 100–240 V AC bemenő feszültséggel és 24 ±1,2 V DC kimenő feszültséggel. Rendkívül robusztus, hosszú élettartamú, zord környezetben is.
Kimeneti oldal: 1,0 méter hosszú, rögzített kábel Molex Mini Fit dugaszos csatlakozással (4 pólusú persely) és pillanatkapcsolóval.
Bemenő oldal: IEC 60320 C8 (kérjük, a megfelelő országra szabott csatlakozókábelt külön rendelje meg).
Tanúsítványok / Betartott szabványok:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Kimeneti oldal: 1,0 méter hosszú, rögzített kábel Molex Mini Fit dugaszos csatlakozással (4 pólusú persely) és pillanatkapcsolóval.
Bemenő oldal: IEC 60320 C8 (kérjük, a megfelelő országra szabott csatlakozókábelt külön rendelje meg).
Tanúsítványok / Betartott szabványok:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C - +50 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.