Leírás
Termékleírás
Tápegység orsóhajtásokhoz.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, a megfelelő országra szabott csatlakozókábelt külön rendelje meg.
További információk
Kompakt AC/DC asztali tápegység, 100–240 V AC bemenő feszültséggel és 24 ±1,2 V DC kimenő feszültséggel. Rendkívül robusztus, hosszú élettartamú, zord környezetben is.
Kimeneti oldal: 1,0 méter hosszú, rögzített kábel Molex Mini Fit dugaszos csatlakozással (4 pólusú persely) és pillanatkapcsolóval.
Bemenő oldal: IEC 60320 C8 (kérjük, a megfelelő országra szabott csatlakozókábelt külön rendelje meg).
Tanúsítványok / Betartott szabványok:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Kimeneti oldal: 1,0 méter hosszú, rögzített kábel Molex Mini Fit dugaszos csatlakozással (4 pólusú persely) és pillanatkapcsolóval.
Bemenő oldal: IEC 60320 C8 (kérjük, a megfelelő országra szabott csatlakozókábelt külön rendelje meg).
Tanúsítványok / Betartott szabványok:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C - +50 °C
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.