Nyomógomb nemesacél fémtiszta 81049-3110
Mennyiségi egység
9,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomógomb
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Beépítési Ø
19,0
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Elmozdulás mm
3,3
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
2
Megvilágítható
nem
NC nyitó mennyisége
1
NO záró mennyisége
1
Névleges teljesítmény
5 A 250 V AC / 2 A 36 V DC
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP60
Átmeneti ellenállás
m Ohm
<50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nyomógomb és ház nemesacél.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Nyomógomb és ház, fémtiszta.
További információk
Nyomógomb, visszaugró, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat).
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 19,0 mm és egyszerűen beszerelhetők.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 19,0 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 200.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, elektromos élettartam: 50.000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Élettartam, mechanikai: 200.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, elektromos élettartam: 50.000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Üzemi hőmérséklet: -20 °C és +70 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.