Anyag
Nyomógomb és ház nemesacél.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Nyomógomb és ház, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nyomógomb és ház nemesacél.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Nyomógomb és ház, fémtiszta.
További információk
Nyomógomb, visszaugró, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat).
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 19,0 mm és egyszerűen beszerelhetők.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 19,0 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 200.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, elektromos élettartam: 50.000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Élettartam, mechanikai: 200.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, elektromos élettartam: 50.000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Üzemi hőmérséklet: -20 °C és +70 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.