text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Light element
Version 1
Classic
Main material
polycarbonate
Main colour
blue
Blink frequency
1Hz
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
blue
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value (years)
2627
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Protection class
II
Rated operating current
80mA
Rated operating voltage
24 V/DC
Rated switch-on current
500mA
Safety rating
IP65
Service life optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
Kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
További információk
LED világítóelemek a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. A legmodernebb LED-technológiával rendelkező világítóelemek minden irányból látható folyamatos vagy villogó fénnyel jeleznek (beállítható tolókapcsolóval a mindenkori lámpaelemen).

A világítóelem egyedül csatlakozóelemmel tisztán optikai figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A világítóelem bajonettzárral szerelhető be és ki.

Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Accessory
Csatlakozóelem 81400-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought