Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
Kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
Kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
További információk
LED világítóelemek a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. A legmodernebb LED-technológiával rendelkező világítóelemek minden irányból látható folyamatos vagy villogó fénnyel jeleznek (beállítható tolókapcsolóval a mindenkori lámpaelemen).
A világítóelem egyedül csatlakozóelemmel tisztán optikai figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A világítóelem bajonettzárral szerelhető be és ki.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
A világítóelem egyedül csatlakozóelemmel tisztán optikai figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A világítóelem bajonettzárral szerelhető be és ki.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Accessory
Csatlakozóelem 81400-30.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.