text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Siren element
Version 1
Classic
Main material
polycarbonate
Acoustic signal pattern
Continuous/Alternating
Contamination level
3
MTTF value (years)
2677
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Protection class
II
Quantity tones
2
Rated operating current
40mA
Rated operating voltage
24 V/DC
Rated switch-on current
100mA
Safety rating
IP65
Service life acoustic min.
5.000 h
Sound frequency
3.000 Hz
Volume adjustment range db (A)
95-105
Volume at 1 m max. db (A)
105
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead titanium zirconium oxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
fekete.
További információk
Szirénaelem a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak akusztikus jelzésére. Két hangjel között lehet választani. Folyamatos hangjel és változó hangjel (a szirénaelemen található tolókapcsolóval beállítható). A hangerő kapcsolóval állítható.

A sziréna egyedül csatlakozóelemmel tisztán akusztikus figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A szirénaelem bajonettzárral szerelhető fel és le.

Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hangerő 1 méter távolságban: max. 105 dB (A)
Hangjelek száma: 2
Akusztikus hangjel: folyamatos hangjel, változó hangjel
Hangerő beállítható: kapcsolóval
Hangerő beállítási tartomány: kb. 95 - 105 dB (A)
Hangfrekvencia: 3.000 Hz
Élettartam, akusztikus: min. 5.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Accessory
Csatlakozóelem 81400-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought