Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
fekete.
További információk
Szirénaelem a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak akusztikus jelzésére. Két hangjel között lehet választani. Folyamatos hangjel és változó hangjel (a szirénaelemen található tolókapcsolóval beállítható). A hangerő kapcsolóval állítható.
A sziréna egyedül csatlakozóelemmel tisztán akusztikus figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A szirénaelem bajonettzárral szerelhető fel és le.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
A sziréna egyedül csatlakozóelemmel tisztán akusztikus figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A szirénaelem bajonettzárral szerelhető fel és le.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hangerő 1 méter távolságban: max. 105 dB (A)
Hangjelek száma: 2
Akusztikus hangjel: folyamatos hangjel, változó hangjel
Hangerő beállítható: kapcsolóval
Hangerő beállítási tartomány: kb. 95 - 105 dB (A)
Hangfrekvencia: 3.000 Hz
Élettartam, akusztikus: min. 5.000 óra.
Hangerő 1 méter távolságban: max. 105 dB (A)
Hangjelek száma: 2
Akusztikus hangjel: folyamatos hangjel, változó hangjel
Hangerő beállítható: kapcsolóval
Hangerő beállítási tartomány: kb. 95 - 105 dB (A)
Hangfrekvencia: 3.000 Hz
Élettartam, akusztikus: min. 5.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Accessory
Csatlakozóelem 81400-30.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.