Jelzőlámpa Mini polycarbonate sárga 81415-10-113024
- Kétféle világítási funkció (folyamatos fény, villogó fény), beállítható
- Jól látható minden oldalról
- Átmérő 62 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Robusztus, nagy teljesítményű és manipulációk ellen védett
Sales unit
68,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Auxiliary lamp
Version 1
mini
Main
material
polycarbonate
Main
colour
yellow
Blink frequency
1Hz
Connection
type
Push-in terminal
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
yellow
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value
(years)
790
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Overvoltage category
I
Protection class
II
Rated operating current
72 mA
Rated operating voltage
24 V DC
Rated switch-on current
1.600 mA
Safety rating
IP66
Service life
optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Lámpa polikarbonát.
Ház polikarbonát, ABS.
Ház polikarbonát, ABS.
Kivitel
Lámpaelem kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
Ház szürke.
Ház szürke.
További információk
LED jelzőlámpák a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. Jelzéshez rövid távolságban (0 - 20 m). A legmodernebb LED-technológiával rendelkező zöld, sárga és piros színű jelzőlámpa minden irányból látható folyamatos vagy villogó színben jelez (beállítható a házban található elektromos csatlakozón keresztül).
Az elektromos csatlakozás a házban található Push-in kapoccsal történik. Kábel átmérője 6 - max. 12 mm között.
Kábel keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm² között.
A jelzőlámpa felszereléséhez szerelő adapterre van szükség. Kérjük, külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Az elektromos csatlakozás a házban található Push-in kapoccsal történik. Kábel átmérője 6 - max. 12 mm között.
Kábel keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm² között.
A jelzőlámpa felszereléséhez szerelő adapterre van szükség. Kérjük, külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Világítás: folyamatos / villogó (beállítható az elektromos csatlakozáson keresztül).
Villogási frekvencia: 1 Hz
Pulzálás és szünet időtartama (ms) 471ON / 489OFF
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Világítás: folyamatos / villogó (beállítható az elektromos csatlakozáson keresztül).
Villogási frekvencia: 1 Hz
Pulzálás és szünet időtartama (ms) 471ON / 489OFF
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Accessory
Szerelőadapter 81415-13.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.